Новый

Медийный соединитель RF Multi/TP для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5114 00
5114 00
EAN 4010337133254
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Новинка. Поставка с декабря 2025 года.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Интерфейс между изделиями KNX с кабельным соединением (ТР) и радиоизделиями KNX RF Multi и Ready.
  • Множество функций для расширения существующих систем с помощью устройств KNX RF или их интеграции в новостройках.
  • Поддерживает различные варианты KNX RF, в том числе RF Ready и RF Multi, с или без KNX Secure.
  • Подключение сегментов начиная с ETS6.
  • Подсоединение устройств KNX с и без Secure.
  • Возможность коммуникации между KNX RF Ready и KNX RF Multi.
  • Можно использовать как зонный или линейный соединитель.
  • Можно использовать как повторитель для расширения зоны беспроводной сети.
  • Светодиод для целого ряда функций монтажа и диагностики.
  • Поддержка Unicast, Multicast и Broadcast.
  • Опциональная возможность безопасного программирования только через TP, что делает устройство оптимальным для эксплуатации в общественно доступных помещениях.
  • Возможность обновления ПО и модернизации оборудования через KNX TP и KNX RF.
  • Поддержка коммуникации KNX Data Secure.
  • Телеграммы KNX Data Secure могут обрабатываться, а в режиме KNX RF Ready (через ETS5) в зависимости от настроек фильтроваться, передаваться или блокироваться.
  • Быстрая связь между устройствами KNX по главной линии и линии (поддержка Long Frame начиная с ETS5).

Технические характеристики

Среда KNX:
RF1.R, RF1.M, TP1-256

Режим ввода в эксплуатацию:
S-Mode

Источник питания:
Из шины KNX или 24 В SELV

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Радиочастота (KNX RF Multi):
868,3 МГц, 868,950 МГц, 869,525 МГц, 869,850 МГц

Радиочастота (KNX RF Ready):
868,3 МГц

Радиочастота (KNX RF Ready):
868,3 МГц

Мощность передачи:
макс. 25 мВт

Дальность действия (в свободном пространстве):
Ок. 100 м

Указания

  • Совместимость с KNX Data Secure.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.
  • Secure Card с данными для KNX Secure.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Медийный соединитель RF Multi/TP для KNX
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5114 00

PDF, 712 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


KNX RF Multi
Operating instructions

System documentation

Арт. №

PDF, 20.313 Kb

Загрузка


RF Multi/TP media coupler for KNX
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 5114 00

PDF, 707 Kb

Загрузка


RF Multi/TP media coupler for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5114 00

PDF, 1.617 Kb

Загрузка


RF Multi/TP media coupler for KNX
Product database

ETS from v5.7.5 as a KNX RF Ready device, ETS from v6.3.1 as a KNX RF Ready device or as a KNX RF Multi device

Арт. № 5114 00

ZIP, 1.031 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания