Рабочее напряжение:
2 × 1,5 В (пост. тока), AA/LR6
Температура окружающего воздуха:
от 0 до +50 °C
Температура воды в контуре отопления:
от 0 до +80 °C
Диапазон регулирования:
от 5 до +30°C
Усилие для приведения в действие:
макс. 120 Н
Резьбовое соединение:
M30 × 1,5 мм
Режим ввода в эксплуатацию:
S-Mode
Радиочастота:
868,3 МГц, 868,950 МГц, 869,525 МГц, 869,850 МГц
Мощность передачи:
макс. 25 мВт
Категория приемника:
2 (по DIN EN 300220)