Новый

Вставка термостата помещения 230 V~ System 3000 с релейным выходом, выключателем и контрольной лампочкой

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2475 00
2475 00
EAN 4010337131632
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 
Новинка. Поставка с октября 2025 года.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление отопительными приборами мощностью до 3680 Вт.
  • Регулировка температуры в закрытых помещениях.
  • Выключение регулировки температуры вручную.
  • Входная клемма с функцией выбора для активации пониженной температуры (ECO) через центральный таймер или для регулирования комфортной температуры в зависимости от присутствия с помощью отдельного датчика движения/присутствия.
  • Входная клемма для активации режима охлаждения через централизованное управление.
  • Ручное переключение между режимами отопления и охлаждения.
  • Внутренний датчик температуры.
  • Функция защиты от замерзания.
  • Выходной сигнал: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или двухпозиционное регулирование (вкл./выкл.).
  • Настройка смещения (значение поправки к измеренной температуре).
  • Диапазон регулировки температуры в помещении можно ограничить с помощью регулировочных колец.
  • Этот регулятор имеет следующие функции регулирования: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Ожидание:
макс. 0,15 Вт

Ток переключения:
макс. 16 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
3680 Вт

Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073

Длина проводов входов:
макс. 100 м

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


ТМП 230 В~ с релейным выходом, выключателем и контрольной
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2475 00

PDF, 1.736 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Room temperature controller insert 230 V~ with relay output, 1-way switch and control light
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2475 00

PDF, 1.723 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания