Накладка датчика движения 2,20 м Komfort для KNX
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2051 01
2051 01
EAN 4010337027119
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Белый глянцевый
Арт. № 2051 03
2051 03
EAN 4010337027126
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Цвет «алюминий»
Арт. № 2051 26
2051 26
EAN 4010337032854
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Белый матовый
Арт. № 2051 27
2051 27
EAN 4010337027133
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 2051 28
2051 28
EAN 4010337027140
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Черный матовый
Арт. № 2051 005
2051 005
EAN 4010337037200
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Серый матовый
Арт. № 2051 015
2051 015
EAN 4010337082996
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 2051 600
2051 600
EAN 4010337033028
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 
Заменяет детектор движения KNX1305 ..

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Монтаж на шинный соединитель 3.
  • Конфигурируется для распознавания движения (применение "датчик движения") или для контроля помещений (применение "детектор").
  • Анализ яркости при активном распознавании движения в режиме детектора движения. Выключение освещения при превышении порога яркости.
  • Проектируемое количество импульсов движения в течение отрезка времени контроля в режиме сигнализации.
  • Цифровое распознавание движения посредством 2-х секторов PIR.
  • Чувствительность распознавания движения может дискретно параметрироваться отдельно для каждого сектора PIR.
  • Интегрированный датчик яркости для определения освещенности окружения.
  • Настройка чувствительности при помощи регулятора на устройстве или ИК-дистанционного управления PIR KNX (принадлежность).
  • Анализ измеренной яркости при помощи до трех независимых друг от друга предельных значений яркости.
  • Показ регистрации движения (постоянно или только при проверке ходьбой).
  • До 5-ти функциональных блоков, которые свободно конфигурируются для применения "датчик движения", "датчик движения с яркостью отключения" или "датчик".
  • В распоряжении каждого функционального блока находятся два выходных коммуникационных объекта, через которые на KNX отправляются команды переключения и управления.
  • Конфигурируемые функции: переключение, функция лестничной клетки, передатчик значений диммирования, дополнительное устройство сцены, передатчик значений температуры, передатчик значений яркости, переключение рабочего режима, переключение с принудительным положением.
  • Переключение функциональных блоков для переключения по шине между двумя группами функциональных блоков.
  • Переключение режима работы (OFF / AUTO / ON) первого функционального блока во время работы посредством управления на месте или с помощью коммуникационного объекта посредством управления на месте на других датчиках движения KNX через сенсорный выключатель KNX или визуализацию.
  • Блокирование по необходимости отдельных функциональных блоков через KNX.
  • Возможно ручное управление исполнительными устройствами KNX, на которые подается сигнал, и, соответственно, отключение автоматики PIR.
  • Функциональный блок может в независимом от яркости режиме определить промежуток времени после последнего движения и через объект коммуникации отправить на KNX. Эта функция делает возможным, например, простой контроль движения людей в сопровождаемом проживании или в доме для престарелых.
  • Режим работы датчика движения настраивается при применении "датчик движения" или "датчик движения с яркостью отключения".
  • В применениях "датчик движения" или "датчик движения с яркостью отключения" устройство может использоваться как единственное устройство, главное или дополнительное устройство.
  • Функция пробного шага для помощи в проектировании и настройке зоны обзора PIR.
  • Интегрированное измерение температуры в помещении.
  • Сигнализация демонтажа, при отсоединении шинного соединителя отправляется 1-битная или 1-байтная телеграмма.
  • ИК-дистанционное управление PIR KNX (принадлежность) для настройки функций первого функционального блока (ступень сумерек, чувствительность распознавания движения, анализ движения и время работы по инерции). Включение и выключение функции проверки ходьбой.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Высота монтажа до 2,20 м
Зона обзора вперед:
макс. 15 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 10 м

Высота монтажа до 1,10 м
Зона обзора вперед:
макс. 10 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 9 м

Угол обзора:
180°

Датчик яркости
Диапазон измерения:
прим. от 1 до 1000 лк

Степень защиты
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C

Датчик температуры
Диапазон измерения:
от -20 °C до +55 °C
Точность:
±1 K

Указания

  • Датчик движения не предназначен для сообщений тревоги в системах тревожной сигнализации, отвечающих требованиям VdS.
  • Подходит также для высоты монтажа 1,10 м (уменьшенная зона обзора).

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Датчик движения Komfort 1,10 м / 2,20 м
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS4.2

Арт. № 2050 ..
2051 ..

ZIP, 964 Kb

Загрузка


Датчик движения Komfort, Standard 2,20 м
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.297 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Motion detector Comfort 1.10 m / 2.20 m
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2050 ..
2051 ..

PDF, 11.929 Kb

Загрузка


Motion detector Comfort. Standard 2.20 m
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2041 ..
2051 ..

PDF, 3.276 Kb

Загрузка


Motion detector Komfort 1.10 m / 2.20 m
Product database

from ETS4.2

Арт. № 2050 ..
2051 ..

ZIP, 964 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания