Регулировка температуры для встроенного датчика температуры.
Светодиодный индикатор
Доступно 5 ступеней регулировки яркости светодиода состояния и «выключено».
Цвет светодиода состояния можно настроить (красный, зеленый, синий, желтый, голубой, оранжевый, фиолетовый или белый).
Функция светодиода состояния настраивается в зависимости от функции клавиши: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия или индикация состояния.
Технические характеристики
Gira One Medium:
TP256
Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8
Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма
Класс защиты:
III
Глубина установки:
16 мм
Площадь клавиши:
95 x 95 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Указания
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
Совместимость с KNX Data Secure.
Комплект поставки
Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.
Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.