Cветодиодный светильник для ориентации 230 В~ белый
System 55

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2361 00
2361 00
EAN 4010337084907
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Теплый белый
Арт. № 2364 00
2364 00
EAN 4010337121749
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

Интеграция в серию выключателей F100

aдапт.рмк. Gira F100 д. Sys55 комп.

Характеристики

Характеристики

  • Светодиодный светильник для ориентации для частного и промышленного применения.
  • Cветильник для ориентации служит, например, для освещения лестничных ступенек или для ориентации в темных помещениях.
  • Яркость источника света можно настраивать индивидуально.
  • В накладку можно вставить пленку, на которую наносятся индивидуальные надписи.
  • Для обозначения помещений и путей можно вставлять пиктограммы.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц

Потребляемая мощность:
1,7 Вт/8,5 ВА

Диапазон яркости:
3–100 %

Количество светодиодов:
4

Цветовая температура
белый:
прим. 5000 К

Глубина установки:
30 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +40 °C

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Светодиодные навигационные светильники 230 В~
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2361 00
2364 00

PDF, 757 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


LED orientation light 230 V~
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2361 00
2364 00

PDF, 750 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания