Коммутатор, 1-канал., 16 A с двоичным входом, 3-канал. для Gira One и KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Скрытый монтаж
Арт. № 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
Упаковочная единица 1/5
Система цен 06
 

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

В зависимости от параметрирования исполнительное устройство может использоваться как коммутатор или как исполнительное устройство жалюзи. Возможны также смешанные виды из исполнительного устройства и исполнительного устройства жалюзи. Для функции исполнительного устройства жалюзи два соседних релейныx выхода объединяются в один выход жалюзи.

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство для переключения потребителей или управления жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами.
  • В режиме жалюзи расположенные рядом выходы (A1/A2, A3/A4...) объединяются в один выход для жалюзи.
  • Возможен комбинированный режим работы с исполнительным устройством (например, A1 и A2 для жалюзи, A3 и A4 для жалюзи, A5 для переключения, A6 для переключения).
  • Ручное управление выходами.
  • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Функция затенения и вентиляции

  • Управление пластинчатыми жалюзи, рольставнями, маркизами, мансардными окнами или куполами на крыше.
  • Время перемещения можно настроить.
  • Возможность настройки функции защиты от солнца с положением штор и ламелей в начале или в конце функции для каждого выхода.
  • Настройка времени задержки в начале или конце защиты от солнца.
  • Натяжение ткани для маркиз.
  • В случае активации сигнала тревоги для ветра, например, при использовании обычной метеостанции с беспотенциальными релейными выходами сигнала тревоги для ветра, жалюзи поднимаются и автоматически блокируются. Состояние двоичного входа контролируется циклически.
  • В случае активации сигнала тревоги для дождя, например, при использовании обычной метеостанции с беспотенциальными релейными выходами сигнала тревоги для дождя, мансардные окна или купола крыши немедленно закрываются и автоматически блокируются. Состояние двоичного входа контролируется циклически.
  • В случае активации сигнала тревоги для мороза, например, при использовании обычной метеостанции с беспотенциальными релейными выходами сигнала тревоги для мороза, активные перемещения рольставней останавливаются и блокируются для защиты двигателя рольставней. Состояние двоичного входа контролируется циклически.
  • Запрос и визуализация контактов двери в приложении Smart Home: при открывании двери жалюзи или рольставни поднимаются и блокируются.

Функции переключения

  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Настройка задержки включения или выключения.
  • Функция лестничной клетки, также можно установить время предварительного предупреждения.
  • Параметризация в качестве функции переключения, например, освещения или розеток, в качестве функции гаражных ворот или функции открывателя двери.
  • Функция гаражных ворот: время замыкания реле можно настроить.
  • Функция открывателя двери: время замыкания реле можно настроить.
  • Исполнительное устройство для переключения потребителей.
  • 3 двоичных входа для подключения обычных выключателей, кнопочных выключателей и датчиков движения с беспотенциальными контактами.
  • Входы используются для управления исполнительными устройствами Gira One или для получения информации о состоянии.
  • Подключение внешнего термодатчика на входе 3.
  • Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
  • Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.

Функции переключения

  • Режим замыкающего или размыкающего контакта.
  • Настройка задержки включения или выключения.
  • Функция лестничной клетки, также можно установить время предварительного предупреждения.
  • Параметризация в качестве функции переключения, например, освещения или розеток, в качестве функции гаражных ворот или функции открывателя двери, а также в качестве переключающего контакта для передачи сигнала о потребности в тепле на тепловой насос.
  • Функция гаражных ворот: время замыкания реле можно настроить.
  • Функция открывателя двери: время замыкания реле можно настроить.

Двоичные входы

  • Возможность настройки управления одной или двумя поверхностями для клавишно-кнопочного выключателя.
  • Подключение клавишно-кнопочных выключателей, настроенных на функции переключения, диммирования, затенения и вентиляции, вызова сцен, лестничной клетки (датчик движения), вызова с этажа через Gira G1, гаражной двери и открывателя двери.
  • Подключение датчиков движения и присутствия с беспотенциальными релейными выходами.
  • Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
  • Анализ переключающих контактов датчиков ветра, замерзания, яркости или дождя с помощью беспотенциальных релейных контактов для защиты потребителей затенения и вентиляции от воздействия окружающей среды.
  • Запрос и визуализация оконных контактов в приложении Smart Home: если окно открыто, по истечении 5 минут происходит переход в рабочий режим отопления с защитой от замерзания.
  • Запрос и визуализация контактов двери в приложении Smart Home: при открывании двери жалюзи или рольставни поднимаются и блокируются.
  • Запрос переключения отопления/охлаждения с теплового насоса, чтобы передать текущий режим работы (отопление или охлаждение) на регулятор отопления.
  • Индикация переключающего контакта для отображения состояния контакта в приложении Smart Home.
  • Конфигурируемые переключающие входы, которые можно параметрировать независимо друг от друга.
  • Регистрация и настройка значений температуры через дистанционный датчик (см. принадлежности) на входе 3.

Технические характеристики

Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Номинальное напряжение:
DC 21–32 В SELV

Коммутационная способность:
AC 250 В, 16 А/AC1

Максимальный ток включения:
800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)

Токовая нагрузка соседних выходов:
Сумма 20 A

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
3000 Вт
Емкостная нагрузка:
16 A, макс. 140 мкФ
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2500 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Ртутные газоразрядные лампы, без компенсации:
1000 Вт
Ртутные газоразрядные лампы,с параллельной компенсацией:
1160 Вт

Разъемы
Gira One Bus:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы (макс. 4 мм² или 2 x 2,5 мм²)

Потребляемый ток
5023 00:
от 5 до 25 мА
5028 00:
от 5 до 25 мА
5030 00:
от 5 до 25 мА

Номинальное напряжение:
DC 21–32 В SELV

Коммутационная способность:
AC 250 В, 16 AX

Максимальный ток включения:
800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)

Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)

Разъемы
Gira One Bus:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Входы:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Входы
Количество:
3

Вид входа:
без потенциала

Напряжение опроса
Вход дополнительных устройств:
ок. 5 В

Общая длина
Провод дополнительного устройства:
макс. 10 м

Присоединенная мощность:
Омическая нагрузка:
2500 Вт
Емкостная нагрузка:
16 A, макс. 140 мкФ
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Потребляемый ток:
от 5 до 18 мА

Указания

  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA)
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Коммутатор, 1-местн. 16 A c двоичным входом 3-местн. для Gira One
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации.

Арт. № 5061 00

PDF, 680 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 50.639 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5061 00

PDF, 670 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания