Термостат помещения BT System 3000
F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 5394 112
5394 112
EAN 4010337055662
Упаковочная единица 1/5
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Микроклимат помещения System 3000

вст.ТМП S3000 + раз.дтчк.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Управление и программирование посредством мобильных оконечных устройств (смартфон или планшет) по Bluetooth® при помощи мобильного приложения Gira System 3000.
  • Управление при помощи емкостной сенсорной поверхности.
  • Ручная настройка и регулировка температуры в помещении по времени.

Функции в накладке

  • Возможность сохранения актуального времени как момента включения и быстрого программирования.
  • Автоматический перевод летнего/зимнего времени, отключаемый.
  • Таймер с тремя блоками памяти, в каждом из которых сохраняется время для комфортной и пониженной температуры с понедельника по пятницу и в субботу/воскресенье.
  • Настройка комфортной и пониженной температуры, температуры охлаждения и защиты от замерзания.
  • Выход регулятора: широтно-импульсная модуляция (ШИМ) или 2-точечное регулирование.
  • Оптимизация подогрева (нагрев к установленному времени).
  • Адаптация к характеристикам клапанов (нормально открытый или нормально закрытый).
  • Активация режима охлаждения с помощью вставки.
  • Поддержка внутреннего и внешнего термодатчика.
  • Распознавание понижения температуры.
  • Блокировка управления.
  • Функция защиты клапана.
  • Дисплей отключается через 2 минуты, возможна постоянная индикация текущего времени.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

  • Недельный таймер с 40 индивидуально программируемыми точками переключения и значениями температуры.
  • Режим отпуска (начало, конец, температура).
  • Функция бустера: быстрый нагрев в течение макс. 5 минут.
  • Возможность блокировки управления с устройства.
  • Подключение внешнего датчика температуры через Bluetooth®.
  • Возможность настройки минимальной и максимальной температуры.
  • Перенос настроек и программ времени на другие накладки.
  • Комбинация накладки 5393xx с 540700 возможна только с I05 (индекс).
  • Этот регулятор имеет следующие функции регулирования: TW(0,2,3,0,0,0,0,0)

Технические характеристики

Точность хода за месяц:
± 10 с

Резервный запас хода:
прим. 4 ч

Радиочастота:
от 2,402 до 2,480 ГГц

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2

Дальность действия передатчика:
10 м (стандартная)

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Указания

  • При соединении с мобильным приложением Gira System 3000 время и дата синхронизируются.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Термостат помещения Display, Термостат помещения BT
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5393 ..
5394 ..

PDF, 643 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira System 3000
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 9.766 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Room temperature controller BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 5394 ..

PDF, 198 Kb

Загрузка


Room temperature controller Display, Room temperature controller BT
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5393 ..
5394 ..

PDF, 628 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания