Звонок накладного монтажа

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 1200 03
1200 03
EAN 4010337200031
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
 

контроллер аудио REG видеоконтроллер REG

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Звонок накладного монтажа Gira служит в домофонной системе Gira для дополнительной сигнализации.
  • Звонок накладного монтажа полностью в сборе. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
  • Благодаря интеграции вариантов дизайна из различных серий выключателей можно добиться единого внешнего вида домофонных систем и электроустановочных изделий.
  • Возможен монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
  • Простая установка благодаря съемным винтовым клеммам.
  • Простой демонтаж устройства при проведении ремонтных работ.
  • Крепежные отверстия для монтажа.
  • Передача сигналов и питание звонка накладного монтажа по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Возможно параллельное подключение до трех звонков или квартирных станций.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.
  • Загорание светодиодного индикатора при поступлении вызова.
  • Возможность отключения сигнала вызова.
  • Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
  • Выбор мелодии вызова – можно выбирать до пяти различных мелодий вызова.

Кнопки управления звонка управляют следующими функциями:

  • Настройка мелодии вызова.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C

Габариты
Устройство:
B 55 x H 127 x T 20 mm

Указания

  • При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка.
  • При монтаже с установочной рамкой требуется установочная рамка 2-местн. без перегородки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Конфигуратор дверной коммуникации Gira
Система дверной коммуникации Gira позволяет создавать системы различных типов и размеров: от отдельно стоящих домов и многоэтажек до целых жилых комплексов. От простых аудио- и видеосистем до интеграции в компьютерную сеть. Конфигуратор дверных коммуникаций Gira - это удобный онлайн-инструмент, который превращает индивидуальную настройку таких систем в удовольствие – для владельцев домов и администраторов, а также для мастеров и других профессионалов.
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Surface-mounted gong
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1200 ..

PDF, 109 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания