Постоянный регулятор с интерфейсом кнопочного выключателя, 4-канал. для KNX
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2100 01
2100 01
EAN 4010337048022
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Белый глянцевый
Арт. № 2100 03
2100 03
EAN 4010337048039
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Белый матовый
Арт. № 2100 27
2100 27
EAN 4010337048060
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Антрацитовый
Арт. № 2100 28
2100 28
EAN 4010337048077
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Цвет «алюминий»
Арт. № 2100 26
2100 26
EAN 4010337048053
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Черный матовый
Арт. № 2100 005
2100 005
EAN 4010337037255
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Серый матовый
Арт. № 2100 015
2100 015
EAN 4010337083016
Упаковочная единица 1
Система цен 06
Нержавеющая сталь
Арт. № 2100 600
2100 600
EAN 4010337021520
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 

Опциональные принадлежности

Постоянные регуляторы скрытого монтажа и многофункциональные накладки объединяют в себе функции шинного соединителя для KNX, температуры помещениях с указанием заданных значений и двоичного входа.

Характеристики

Характеристики

  • К двоичным входам можно подключить четыре беспотенциальных контакта.
  • Вход 1 можно использовать для подключения дистанционного датчика с целью измерения температуры пола.
  • Два входа можно параметрировать как выходы (макс. 0,8 мА).
  • Функция регулятора предназначена для регулирования температуры в помещении. С помощью внутреннего и внешнего датчика температуры регулятор регистрирует актуальную температуру в помещении и с использованием настраиваемого заданного значения температуры преобразует ее в управляющую величину. С ее помощью можно активировать сервоприводы с постоянным и с переключающим сигналом регулирующего воздействия.

Регулятор

  • 5 режимов работы: комфорт, ожидание, ночь, защита от замерзания или жары и блокировка регулятора (например, режим точки росы).
  • Функции отопления/охлаждения: отопление, охлаждение, отопление и охлаждение, основное и дополнительное отопление, основное и дополнительное охлаждение.
  • Предварительно настроенные параметры регулирования для распространенных обогревателей и охладителей.
  • Возможность отключения регулятора (режим точки росы) или блокировки регулятора или управления регулятором.
  • Функция защиты клапана (клапан открывается через каждые 24 часа).
  • Виды регулирования: постоянное PI-регулирование, переключающее PI-регулирование (ШИМ) и переключающее 2-точечное регулирование (вкл./выкл.)
  • Регистрация температуры с помощью внутреннего и/или внешнего датчика (создание среднего значения для больших помещений).

Входы

  • Произвольное назначение входам функций переключения, диммирования, управления жалюзи и передатчика значений.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных входов.
  • Возможность отдельного параметрирования реакции каждого входа в случае восстановления напряжения шины.
  • Ограничение количества телеграмм.
  • Функция переключения: наличие и возможность отдельной активации двух независимых объектов переключения для каждого входа, возможность независимой настройки команды при восходящем и нисходящем фронте (ВКЛ, ВЫКЛ, ПЕРЕКЛ, отсутствие реакции).
  • Функция диммирования: Управление с помощью одной и двух поверхностей, возможность настройки времени между регулировкой света и переключением и величины шага регулировки света, возможность повтора телеграммы и отправки телеграммы СТОП.
  • Функция жалюзи: Возможность настройки команды при восходящем фронте (без функции, ВВЕРХ, ВНИЗ, ПЕРЕКЛ), возможность параметрирования концепции управления (ШАГ – ДВИЖЕНИЕ – ШАГ или ДВИЖЕНИЕ – ШАГ), возможность настройки времени между кратковременным и долговременным режимом работы, возможность настройки времени перемещения пластин.
  • Функция передатчика значений и дополнительного устройства световой сцены: возможность параметрирования фронта (кнопочный выключатель в качестве замыкающего или размыкающего контакта, выключатель) и значения фронта, возможность изменения значения для передатчика значений при использовании кнопочного выключателя путем длительного нажатия кнопки, дополнительное устройство световой сцены с функцией сохранения или без нее.
  • Функция датчика температуры: возможность использования одного канала в качестве внешнего датчика температуры для термостата.

Выходы

  • Независимое переключение макс. 2 выходов.
  • С помощью колесика настройки можно изменять заданное значение температуры.
  • Кнопка присутствия предназначена для переключения между комфортным режимом и режимом ожидания.
  • Актуальные состояния показываются на постоянном регуляторе с помощью светодиодов.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Длина провода
Входы и выходы:
макс. 5 м
Датчик температуры:
макс. 50 м

Глубина установки:
23 мм

Указания

  • Не требуется отдельный шинный соединитель.
  • При подключении внешних входов рекомендуется использовать коробку для выключателя.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS2, 176 kbytes.

Арт. № 2100 ..

VD2, 300 Kb

Загрузка


Continuous regulator with 4-gang button interface
Product database

Product database from ETS3.0d, 174 kbytes.

Арт. № 2100 ..

VD4, 301 Kb

Загрузка


Continuous regulator/object regulator with push button interface, 4-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.129 Kb

Загрузка


Continuous-action regulator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2100 ..

PDF, 1.185 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания