Сенсорный выключатель 4.95 для подключения к системам управления 24 В.
Сенсорный выключатель 4.95 можно дополнить наборами клавиш, которые заказываются отдельно. Поверхности управления наборов клавиш изготовлены из высококачественного натурального материала толщиной три миллиметра, такого как стекло, нержавеющая сталь или алюминий.
Два белых светодиода состояния на каждой клавише.
Измерение температуры в помещении с помощью интегрированного датчика температуры (PT1000).
Технические характеристики
Кнопочный выключатель
Номинальное напряжение:
AC/DC 24 В SELV
Токовая нагрузка:
20 мА на каждый кнопочный выключатель
Выходное сопротивление:
880 Ом
Светодиод
Номинальное напряжение:
DC 24 В SELV
Потребляемый ток:
около 1 мА на каждый светодиод
Датчик температуры:
PT1000, класс B
Класс защиты:
III
Глубина установки:
16 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Указания
Подходит только для электрических цепей SELV.
Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
Комплект поставки
Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.