Шлюз камеры домофонной системы

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1201 00
1201 00
EAN 4010337100034
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Опциональные принадлежности

Внешняя камера

внеш.камера

Принадлежности видео

видеоусилитель

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Шлюз камеры домофонной системы интегрирует обычную аналоговую камеру в домофонную систему Gira.
  • Камера может быть назначена дверной станции. В этом случае внешняя камера автоматически включается при нажатии кнопки вызова.

Благодаря комбинированному корпусу шлюза камеры домофонной системы возможны три вида его монтажа:

  • Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
  • Скрытый монтаж (в приборной коробке).
  • Как устройство для установку на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG)

Технические характеристики

Разъемы
2-проводная шина OUT:
2 винтовые клеммы
2-проводная шина IN:
2 винтовые клеммы
Video In:
2 винтовые клеммы
Опорные зажимы:
2 винтовые клеммы
Реле (переключающий контакт):
3 винтовые клеммы

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Видеосигнал:
BAS 1 Vss, стандарт PAL

Указания

  • В случае нескольких внешних камер для каждой внешней камеры требуется шлюз камеры домофонной системы и собственный источник питания.
  • В одной системе разрешается использовать до десяти шлюзов камеры домофонной системы, причем видеосигнал должен проходить макс. через три шлюза камеры.
  • Внешняя камера подключается с помощью винтовых клемм.

Комплект поставки

  • Для камер с разъемом BNC прилагается адаптер.

Габаритв мм

Шлюз камеры домофонной системы: Ш 36 В 52 Г 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Шлюз камеры TKS
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1201 00

PDF, 681 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


DCS-camera-gateway
Operating instructions

Operating manual.

Арт. № 1201 00

PDF, 568 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания