Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал. для KNX

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 1022 00
1022 00
EAN 4010337010708
Упаковочная единица 1
Система цен 26
 

Необходимые принадлежности

Источник питания

электропитание AC 24 В 1 A REG

Характеристики

Характеристики

  • Аналоговое исполнительное устройство, 4-канал. REG с встроенным шинным соединителем преобразует телеграммы KNX (1 байт и 2 байта) в аналоговые выходные сигналы.
  • Эти аналоговые выходные сигналы позволяют исполнительным устройствам оборудования для отопления, кондиционирования и вентиляции изменять свои выходные величины на основании информации шины и участвовать в процессах регулирования.
  • Выходы напряжения с контролем короткого замыкания.
  • Состояние выхода показывается с помощью светодиода состояния.
  • Выходными величинами можно управлять принудительно.
  • Ненужные выходы можно отключить.
  • Четыре выхода параметрируются программным обеспечением на сигналы напряжения и тока.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Число выходов:
4

Номинальное напряжение:
AC 24 В

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Источник питания:
Винтовые клеммы
Выходы:
Винтовые клеммы

Сигналы тока на выходе
от 0 до 20 мA:
Нагрузка ≤ 500 Ом
от 4 до 20 мA:
Нагрузка ≤ 500 Ом

Сигналы напряжения на выходе
от 0 до 1 В:
Нагрузка ≥ 1 Ом
от 0 до 10 В:
Нагрузка ≥ 1 Ом

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 102200

RFA, 476 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 102200

IFC, 164 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


4-channel analog actuator
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 1022 00

PDF, 114 Kb

Загрузка


4-channel analog actuator
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1022 00

PDF, 112 Kb

Загрузка


Analogue actuator, 4-gang
Product database

Product database from ETS3

Арт. № 1022 00

VD3, 250 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания