Gira G1 PoE

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Черное стекло
Арт. № 2069 05
2069 05
EAN 4010337014270
Упаковочная единица 1
Система цен 36
Белое стекло
Арт. № 2069 12
2069 12
EAN 4010337014300
Упаковочная единица 1
Система цен 36
 

Альтернативное описание

Необходимые принадлежности

Для интеграции в домофонную систему Gira

2621 .. 2621 ..

Для интегрирования в качестве устройство управления помещением KNX

IP-мршрт. KNX

Опциональные принадлежности

Модуль термодатчика для Gira G1

мод.термодтчк. Gira G1

Опциональная запчасть

Gira G1 – это многофункциональное, устанавливаемое в помещении устройство управления для визуализации и управления разнообразными функциями здания. Для применения в системе KNX и домофонной системе Gira или в качестве клиент. Соответствующий объем функций зависит от используемого микропрограммного обеспечения.
Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.

Характеристики

Характеристики

  • Управление производится с помощью реагирующего на жесты многофункционального сенсорного дисплея.
  • Подключение и связь осуществляются в зависимости от варианта исполнения с помощью ЛВС или БЛВС.
  • Интегрированный громкоговоритель.
  • Интегрированный микрофон с компенсацией эха.

Возможности применения и комбинации

  • Gira G1 в качестве многофункционального устройства управления помещением предоставляет следующие функции или комбинации функций:
  • Устройство управления помещением KNX
  • Квартирная видеостанция
  • Клиент для следующих систем / северов: HomeServer – X1
  • Интеграция служб Интернета.

Характеристики в качестве устройств управления помещением KNX

  • Интуитивно обслуживаемый и настраиваемый конечным пользователем пользовательский интерфейс.
  • Системные настройки защищены PIN-кодом.
  • Переключение, нажатие, диммирование (относ. и абсолют.), диммирование (вкл. диммирование RGB, RGBW и Tunable White), управление жалюзи и рольставнями, передатчик значений, дополнительное устройство сцены.
  • Показ состояния, показ даты и времени, показ внутренней и наружной температуры.
  • До 150 функций (шесть папок функций или помещений, каждая с 25 функциями).
  • Более 320 пиктограмм функций.
  • До 125 недельных таймеров с 10 временами переключения каждый.
  • Вызов IP-камер.
  • Управление аудио.
  • PIN-код для доступа к системным настройкам.
  • Термостат помещения в комбинации с опциональным модулем термодатчика или устройствами KNX для измерения температуры в помещении, например, сенсорный выключатель 3 Komfort.
  • Макс. 150 дополнительных устройств термостата в комбинации с сенсорным выключателем 3 Plus для KNX или датчиком CO2 KNX для измерения и регулирования температуры в помещении
  • Режимы работы: комфорт, ожидание, ночь и защита от замерзания или жары с собственными заданными значениями температуры (для отопления и/или охлаждения).
  • Возможность индивидуальной настройки режимов работы.
  • Продление комфорта с помощью кнопки присутствия.
  • Переключение защиты от замерзания или жары с помощью состояния окон.
  • Индикация информации термостата помещения.
  • Возможность настройки параметров регулирования для PI-регулятора и 2-точечного регулятора.
  • Таймер отопления в качестве недельного таймера с 28 временами переключения.
  • Дополнительное устройство термостата помещения для сауны.
  • Дополнительное устройство термостата помещения для управления системами кондиционирования (Fancoil) в комбинации со шлюзом KNX для систем кондиционирования.
  • Настройка заданной температуры, потока воздуха (направления, интенсивности) и режима работы.

Свойства в качестве квартирной видеостанции

  • Переключение камеры: целенаправленный выбор подключенных цветных камер.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Сигнал вызова можно выбрать из 10 мелодий.
  • Прием вызова.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.
  • Внутренние вызовы.
  • Вызов с этажа с помощью сенсорного выключателя для KNX.

Характеристики в качестве квартирной станции с SIP-клиентом

  • Функция клиента для сторонних SIP-систем, например Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Поддержка вызовов SIP Direct Calls и вызовов через абонентский центр
  • 64 внутренних вызова, например, консьержа
  • Поддержка Early Media для передачи видеоизображения

Интеграция служб Интернета.

  • Метеопортал Gira: Показ прогноза погоды для макс. 5 населенных пунктов (требуется соединение с Интернетом).

Gira G1 можно использовать в качестве клиента для следующих систем/серверов:клиент HomeServer

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с сервером Gira HomeServer. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira HomeServer. При этом поддерживаются почти все стандартные функции Gira HomeServer, в том числе в качестве квартирной видеостанции и онлайн-метеослужбы.

Клиент X1

  • В зависимости от конфигурации Gira G1 может использоваться в качестве клиента в системах с Gira X1. После активации Gira G1 представляет собой дизайн интерфейса Gira X1. Есть поддержка максимум 250 функций X1.
  • Дополнительно к функциям X1 для управления зданием, в Gira G1 в качестве клиента Gira X1 доступны следующие функции:
    Функция прямого вызова
    Домофонная система Gira
    Онлайн-метеослужба
    Система безопасности Gira Alarm Connect со следующими функциями:
    • Включить сигнализацию
    • Выключить сигнализацию
    • Подтвердить сообщение
    • Показать сигналы тревоги
    • Отключить сигналы тревоги
  • В качестве клиента функции устройства управления помещением KNX недоступны. Точный объем функций указан в онлайновом каталоге Gira, а также в технической документации устройства.
  • Gira G1 с соединительным модулем скрытого монтажа PoE для ЛВС. Питание осуществляется по сетевому проводу(Power-over-Ethernet).
  • Передача данных по ЛВС.

Технические характеристики

Потребляемая мощность
Максимум:
7 Вт
Стандартная:
4 Вт
Минимум:
2 Вт

Источник питания
Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE

Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af

Соединительный провод
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, кат.6a, кат.7

Дисплей
Тип:
TFT
Размер:
15,3 см (6″)
Количество цветов:
16,7 M
Разрешение:
480 x 800 пикс. (WVGA), 155 ppi
Яркость:
350 кд/м²
Соотношение контрастности:
1:500
Угол обзора:
> 80° по всем направлениям

Датчик приближения
Дальность действия:
макс. 50 см
Зона обзора:
30° горизонтально, 30° вертикально

Среда KNX:
KNXnet/IP

Стандарты KNX
Передатчик значения DPTs:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Степень защиты:
IP21

Глубина установки:
32 мм

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C

Источник питания
Класс мощности PoE 0:
DC 48 В PoE

Стандарт ЛВС:
IEEE 802.3af

Соединительный провод
Спецификация Ethernet:
Кат.5e, кат.6, кат.6a, кат.7

Глубина установки:
32 мм

Указания

  • Подходит только для использования внутри здания.
  • Рекомендуемая высота установки: 150 см от пола.
  • Установка осуществляется в глубокую приборную коробку (при подключении ЛВС рекомендуется коробка для электроники).
  • Коммуникация с системой KNX осуществляется исключительно по стандарту KNXnet/IP.
  • Для подключения Gira G1 PoE к системе KNX необходимо использовать IP-маршрутизатор для KNX. Можно использовать несколько Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе для KNX.
  • Для подключения Gira G1 230 В или G1 24 В к системе KNX необходим IP-маршрутизатор Gira для KNX (от версии фирменного ПО 3), чтобы обеспечить надежный обмен данными в сети БЛВС. Для этого IP-маршрутизатор Gira для KNX (от версии фирменного ПО 3) специально оснащен дополнительной функцией "Надежный обмен данными". Можно использовать несколько устройств Gira G1 на одном IP-маршрутизаторе Gira для KNX (начиная с версии микропрограммного обеспечения 3).
  • Аппаратное обеспечение с начиная версии индекса I08 подготовлено для KNX Secure (требуется дополнительное обновление микропрограммного обеспечения).
  • Ввод в эксплуатацию в системе KNX с версии ETS 5.5 или выше.
  • Можно использовать в качестве квартирной станции в сочетании со IP-шлюзом домофонной системы.
  • При планировании системы учитывайте техническую информацию по планированию сети в документации по оборудованию.
  • Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA).
  • Для использования таймеров требуется либо Интернет-соединение с сервером времени NTP, либо соответствующий таймер KNX (например, метеостанция Gira Plus 2074 00).
  • Для установки соединительного модуля скрытого монтажа Power over Ethernet рекомендуется использовать коробку для электроники.
  • Требуется совместимый с Power over Ethernet коммутатор/маршрутизатор или инжектор Power over Ethernet.
  • Для установки соединительного модуля скрытого монтажа PoE мы рекомендуем использовать коробку для электроники.
  • Требуется совместимый с PoE коммутатор/маршрутизатор или PoE-инжектор.

Комплект поставки

  • Дисплейный модуль, крепежная рамка, соединительный модуль скрытого монтажа PoE для ЛВС

Габаритв мм

Gira G1 (вкл. блок питания скрытого монтажа): 97 168 47
Gira G1 (без блока питания скрытого монтажа): 97 168 15
Высота установки: - 1500 -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Gira G1
База данных продукции

от ETS 5.5.4 (от версии прошивки 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации (из версии прошивки 3.3.88)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 4.978 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Factory reset on Gira G1 via SD card
Software

The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 46 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Gira G1
Certificates

License agreement

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 92 Kb

Загрузка


Gira G1
Installation instructions

Installation instructions

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.686 Kb

Загрузка


Gira G1
Product database

from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Загрузка


Gira G1
Technical Documentation

Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 7.682 Kb

Загрузка


Gira G1
Operating instructions

Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.045 Kb

Загрузка


Gira G1
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Арт. № 2069 05

PDF, 204 Kb

Загрузка


Gira G1 firmware update
Software

Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.

Арт. № 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 321.154 Kb

Загрузка


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Загрузка


Gira One
Guides / system basics

System basics

Арт. №

PDF, 50.639 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Gira G1
Brochures

Арт. №

PDF, 3.621 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания