Квартирная станция накладного монтажа
F100

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 1250 112
1250 112
EAN 4010337047391
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Квартирная станция накладного монтажа полностью в сборе. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
  • Благодаря интеграции вариантов дизайна из различных серий выключателей можно добиться единого внешнего вида домофонных систем и электроустановочных изделий.
  • Монтаж как с установочной рамкой, так и без нее.
  • Простой монтаж благодаря вставным винтовым клеммам на монтажной пластине. Подсоединение к квартирной станции происходит при надевании квартирной станции на монтажную плату.
  • Простой демонтаж квартирной станции в случае ремонтных работ.
  • Крепежные отверстия для монтажа.
  • Передача сигнала и питание квартирной станции по исключающей неправильную полярность и защищенной от  короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Возможно параллельное подключение до трех квартирных станций (при питании по 2-проводной шине).
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Дифференциация сигналов вызова: вызов от двери, внутренний вызов и вызов с этажа.
  • Выбор из пяти различных мелодий вызова, которые могут быть индивидуально назначены отдельным кнопкам вызова.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Функция принудительного переключения в случае громкого фонового шума во время голосовой связи.
  • Блокировка прослушивания.
  • Кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния.

С помощью кнопок управления квартирной станции накладного монтажа в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа можно управлять следующими функциями:

  • Переключение света и других функций.
  • Активация открывателя двери.
  • Настройка мелодии вызова.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Прием вызова.
  • Активация функции принудительного переключения.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +50 °C

Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 винтовые клеммы

Указания

  • Возможен монтаж без установочной рамки.
  • При монтаже в сочетании с System 55 или Gira F100 требуется 2-местная установочная рамка без перегородки.
  • При монтаже на приборной коробке требуется установочная рамка
  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 70 абонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 5 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 68 квартирных станций накладного монтажа).

Габаритв мм

System 55: Ш 55 В 127 Г 20
F100: Ш 70 В 142 Г 20

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Surface-mounted Hands-free feature home station
Operating instructions

Operating instructions (for devices with index I06 and higher).

Арт. № 1250 ..

PDF, 462 Kb

Загрузка


Surface-mounted Hands-free feature home station
Operating instructions

Operating instructions (valid for devices up to index I05).

Арт. № 1250 ..

PDF, 99 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания