Розетка SCHUKO 16 A 250 В~
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4188 01
4188 01
EAN 4010337092872
Упаковочная единица 10/100
Система цен 21
Белый глянцевый
Арт. № 4188 03
4188 03
EAN 4010337092896
Упаковочная единица 10/100
Система цен 21
Белый матовый
Арт. № 4188 27
4188 27
EAN 4010337092940
Упаковочная единица 10/100
Система цен 21
Антрацитовый
Арт. № 4188 28
4188 28
EAN 4010337092957
Упаковочная единица 10/100
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 4188 26
4188 26
EAN 4010337092933
Упаковочная единица 10/100
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4188 005
4188 005
EAN 4010337092865
Упаковочная единица 10/100
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4188 015
4188 015
EAN 4010337092889
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 4188 600
4188 600
EAN 4010337092964
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
 
Заменяет с полной совместимостью 0188 ..

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
29 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Cradle to Cradle Certified
Сертификаты

Арт. №

PDF, 454 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Cradle to Cradle Certified
Certificates

Арт. №

PDF, 454 Kb

Загрузка


Gira SCHUKO socket outlet
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Арт. № 4188 03

PDF, 294 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания