Модуль расширения для встраиваемого громкоговорителя

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 1259 00
1259 00
EAN 4010337259008
Упаковочная единица 1
Система цен 18
 

Необходимые принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность подключения до двенадцати механических клавиш вызова.
  • Другие клавиши вызова можно подключить с помощью дополнительных модулей расширения.
  • К одному встраиваемому громкоговорителю можно подключить до одиннадцати модулей расширения.
  • Опрос переменного напряжения разъемов клавиш вызова для предотвращения окисления контактов клавиш.
  • Небольшая конструкция.
  • Защита соединительных клемм от неправильного подключения.
  • Крепление модуля расширения винтами или клеем.

Технические характеристики

Разъемы
Мех. клавиша вызова:
12 винтовых клемм
Общая масса клавиш вызова:
1 винтовая клемма
Соединительный кабель:
2 колодки разъемов

Степень защиты:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Указания

  • Модуль для расширения встраиваемого громкоговорителя, если необходимо подключить более восьми механических клавиш вызова.
  • С помощью этого компонента возможно создание домофонных систем макс. с 140 аудиоабонентами (например, 1 встраиваемый громкоговоритель, 11 модулей расширения для встраиваемого громкоговорителя, 136 квартирных станций накладного монтажа).
  • Степень защиты IP44 только при использовании с подходящей накладкой или в монтированном состоянии.

Комплект поставки

  • Крепежный материал входит в комплект поставки.

Габаритв мм

С крепежной пластиной: Ш 67 В 66,4 Г 27
Без крепежной пластины: Ш 67 В 56 Г 27

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 125900

RFA, 456 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 125900

IFC, 15 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Модуль расширения для встраиваемого громкоговорителя
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 1259 00

PDF, 102 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Add-on module for built-in loudspeaker
Operating instructions

Operating instructions

Арт. № 1259 00

PDF, 100 Kb

Загрузка


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Shape and dimensions for built-in speaker and add-on module
Installation instructions

Planning aid

Арт. № 1258 00
1259 00

PDF, 41 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания