Исполнительное устройство диммирования, 2-канал. для KNX
2 x 300 Вт/ВА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2172 00
2172 00
EAN 4010337082217
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Исполнительное устройство диммирования с интегрированным шинным соединителем.
  • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, регулируемых компактных люминесцентных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами, регулируемых электронных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами.
  • Автоматический или ручной выбор подходящего к нагрузке принципа регулировки света.
  • Защита от холостого хода, короткого замыкания и повышенной температуры.
  • Ручное управление выходами независимо от шины (возможен также режим стройплощадки).
  • Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.

Функции

  • Независимая активация каналов регулировки света.
  • Центральная функция переключения для активации всех каналов регулировки света.
  • Задержка для активно отправленных квитирований после восстановления напряжения шины.
  • Возможно определение вида нагрузки и способа диммирования: универсальный (с автоматической настройкой), электронный трансформатор / низковольтные светодиодные лампы (емкостный / фазовая отсечка по заднему фронту), обычный трансформатор / низковольтные светодиодные лампы (индуктивный / фазовая отсечка по переднему фронту), высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту) или высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по заднему фронту).
  • Квитирование "переключения" и "значения яркости".
  • Возможна настройка регулируемого диапазона яркости.
  • Возможность параметрирования реакции регулировки света и характеристик регулировки света.
  • Возможность параметрирования реакции включения при относительной команде регулировки света.
  • Щадящее лампу включение и выключение.
  • Автоматическая настройка и линейное изменение регулируемого диапазона яркости при использовании универсальных усилителей мощности.
  • Для канала регулировки света в состоянии "ВЫКЛ" во время приема относительной команды регулировки света могут быть установлены параметры (включение и увеличение яркости или нет реакции).
  • Сигнальные телеграммы короткого замыкания, перегрузки и исчезновения нагрузки.
  • Квитирование подключенного вида нагрузки.
  • Возможность параметрирования функции блокировки и функции принудительного положения для каждого выхода.
  • Функции времени (задержка включения/выключения, функция лестничной клетки).
  • Функция лестничной клетки с функцией предварительного предупреждения за счет управляемого по временному расписанию уменьшения освещения или активации постоянного освещения.
  • Возможны функция связи и до восьми сцен для каждого канала регулировки света.
  • Счетчик наpаботанных часов для регистрации времени включения.
  • Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Номинальное напряжение:
AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц

Макс. присоединенная мощность (230 В AC) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 300 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 300 ВА
Трансформатор Tronic:
от 20 до 300 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 100 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. от 3 до 60 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 3 до 60 Вт

Присоединенная мощность (AC 110 В) для каждого канала
Лампы накаливания:
от 20 до 150 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 150 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 150 ВА
Трансформатор Tronic:
от 20 до 150 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 50 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 50 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. от 3 до 30 Вт
Компактная люминесцентная лампа:
станд. от 3 до 30 Вт

Разъемы
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Нагрузка:
Винтовые клеммы

Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²

Указания

  • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности Gira.
  • Монтаж на монтажную рейку DIN.
  • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Габариты

Модульные единицы (МЕ): 4

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


IFC Файл для BIM

Арт. № 217200

IFC, 14 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Регулятор света 1-, 2-, 4-кратный (I04)
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d.

Арт. № 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 655 Kb

Загрузка


Регулятор света 1-/2-/4-кратный (I04)
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 888 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 874 Kb

Загрузка


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Загрузка


Dimming actuator, 1-, 2-, 4-gang (I04)
Product database

Product database from ETS3.0d.

Арт. № 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 648 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания