Квартирная видеостанция накладного монтажа Plus
System 55

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 1239 01
1239 01
EAN 4010337016229
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Белый глянцевый
Арт. № 1239 03
1239 03
EAN 4010337016236
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Белый матовый
Арт. № 1239 27
1239 27
EAN 4010337016243
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Антрацитовый
Арт. № 1239 28
1239 28
EAN 4010337016250
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Цвет «алюминий»
Арт. № 1239 26
1239 26
EAN 4010337016267
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Черный матовый
Арт. № 1239 005
1239 005
EAN 4010337038658
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Серый матовый
Арт. № 1239 015
1239 015
EAN 4010337082927
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 1239 600
1239 600
EAN 4010337035992
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • В случае использования источника питания для домофонной системы возможно параллельное использование до 28 квартирных видеостанций накладного монтажа на каждый дополнительный источник питания.
  • Квартирная видеостанция накладного монтажа автоматически распознает подключение источника питания для домофонной системы. Перемычка между ZV и BUS не требуется.
  • Цветной дисплей со светодиодной фоновой подсветкой.
  • Функция OSD, т.е. текстовые сообщения на дисплее для показа состояния и навигации по меню.
  • Емкостные кнопки управления с интегрированными светодиодами для показа состояния: кнопки управляются легким прикосновением.
  • Подключаемое автоматическое открывание двери: при включенной функции открыватель двери автоматически активируется после нажатия кнопки вызова дверной станции.
  • Автоматический прием вызова: начало разговора в помещении непосредственно после поступления внутреннего вызова.
  • Бесплатная внутридомовая голосовая связь максимум с десятью другими квартирными станциями.

Кнопки управления квартирной видеостанции накладного монтажа управляют следующими функциями:

  • Ручное включение и выключение цветного TFT-дисплея.
  • Переключение камеры – целенаправленный выбор подключенных цветных камер. На дисплее в текстовом виде указывается, какая камера активирована в настоящий момент.
  • Переключение света и других функций в сочетании с коммутатором или коммутатором скрытого монтажа.
  • Активация открывателя двери.
  • Включение и выключение сигнала вызова.
  • Прием вызова.
  • Активация функции принудительного переключения.
  • Настройка громкости сигнала вызова и воспроизведения.

Функции в меню конечного пользователя

  • Внутренний вызов, переключение, мелодия вызова, яркость, насыщенность цветов, контрастность, время включения дисплея, язык (возможен выбор одного из 21 языков), звуки кнопок, автоматическое открывание двери (после включения монтером), автоматический прием вызова (после включения монтером).

Дополнительные функции меню для инсталляторов:

  • настройка главного/вспомогательного дисплея, настройка частоты, установка окончания провода, индикация версии, заводская настройка, включение/выключение дисплея, включение/выключение светодиодной подсветки, сопоставление кнопок вызова, сопоставление внутреннего вызова, активирование автоматического открывания двери и автоматического приема вызова.
  • Слот для карты памяти SD.
  • Карта памяти SD.

Новые дополнительные функции в меню конечного пользователя:

  • Внутренняя память изображений (после включения монтером) макс. для 48 изображений. Ручная передача с внутренней памяти изображений во внутреннюю (на карту памяти SD). Ручное стирание памяти изображений. Ручной моментальный снимок. Переименование переключении и внутренних вызовов. Изменение даты/времени.

Дополнительные функции меню для инсталляторов:

  • Разрешение на использование внутренней памяти изображений. Настройка интервала изображений и скорости съемки. Настройка даты/времени.

Свойства карты памяти SD:

  • Каталог для десяти мелодий звонков, из них пять с возможностью произвольной конфигурации в формате WAVE. Папка для внешней памяти изображений (макс. 200 изображений).

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Кнопочный выключатель вызова на этаже:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы

Размер дисплея:
5,59 см (2,2")

Карта памяти SD
Формат:
FAT32
Память изображений:
Макс. 200 изображений
Мелодии вызова:
10, из них 5 с возможностью произвольного выбора (формат WAVE)

Указания

  • Монтаж без установочной рамки или с 2-местн. установочной рамкой System 55 и Gira F100 без перегородки .

Комплект поставки

  • Карта памяти SD входит в комплект поставки.

Габаритв мм

System 55: 55 127 20
F100: 70 142 20

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 123901

RFA, 388 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 123901

IFC, 37 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Программное обеспечение

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Арт. № 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Загрузка


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Программное обеспечение

Ringing tone melodies 1 -5 from the surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Арт. № 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Загрузка


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Квартирная видеостанция накладного
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по монтажу и обслуживанию

Арт. № 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.286 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 282 Kb

Загрузка


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP A
Software

Original ringing tone melodies of the surface-mounted home station video Plus

Арт. № 1239 ..

ZIP, 2.409 Kb

Загрузка


Ringing tone melodies for the surface-mounted home station video Plus - ZIP B
Software

Ringing tone melodies 1 -5 fromthe surface-mounted home station video for use in the surface-mounted home station video Plus

Арт. № 1239 ..

ZIP, 487 Kb

Загрузка


Surface-mounted home station video Plus
Operating instructions

Installation and operating instructions

Арт. № 1239 ..
1279 ..

PDF, 1.844 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания