Gira G1
База данных продукции
от ETS 5.5.4 (от версии прошивки 2.0.442)
Gira G1
Инструкции по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации (из версии прошивки 3.3.88)
Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы
Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88
Factory reset on Gira G1 via SD card
Software
The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.
Gira Door communication system
Guides / system basics
Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90
Gira G1
Installation instructions
Installation instructions
Gira G1
Product database
from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)
Gira G1
Technical Documentation
Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)
Gira G1
Operating instructions
Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)
Gira G1
Life cycle assessment information
Life cycle assessment in accordance with ISO 14040
Gira G1 firmware update
Software
Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.
Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions
Operating instructions
Нажимая кнопку «Принять все», вы соглашаетесь с тем, что Gira использует файлы cookie и аналогичные технологии, а также обрабатывает информацию об использовании вами веб-сайта для улучшения его работы и создания вашего профиля пользователя с целью демонстрации персонализированной рекламы. Обратите внимание, что Gira также делится вашей информацией об использовании сайта с партнерами, которые представляют социальные сети, рекламу и аналитику.
Тем самым вы также соглашаетесь с тем, что Gira и третьи лица будут для этих целей обрабатывать информацию об использовании вами веб-сайта в так называемых небезопасных третьих странах за пределами ЕЭЗ даже в том случае, если гарантировать уровень защиты данных, сопоставимый с законодательством ЕС, невозможно. Существует также риск, что местные органы власти смогут получить доступ к обрабатываемым данным, а права затронутых лиц будут ограничены или исключены.
Вы можете в любое время изменить настройки, нажав на ссылку «Параметры файлов cookie» внизу каждой страницы. Там же вы можете в любое время отозвать свое согласие, при этом изменения вступят в силу в будущем.