Датчик присутствия и движения System 3000, накладка 360° BT

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 5377 02
5377 02
EAN 4010337052227
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Необходимые принадлежности

Один из следующих артикулов:
Вставка выключателя System 3000

вст.рел.пер. S3000 вст.рел.пер. S3000 2-ка вст.пер. S3000 вст.имп.устр. S3000

Вставка дополнительного устройства System 3000

вст.доп.устр. 3-пр. S3000

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
  • Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
  • Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
  • Управление посредством вставки дополнительного устройства 2-проводн., 3-проводн. или механического кнопочного выключателя.
  • Надеваемый щиток, ограничивающий зону обзора.
  • Потолочный монтаж на вставку скрытого монтажа System 3000.

С вставкой выключателя System 3000

  • Кратковременный режим.

С вставкой диммера System 3000

  • Регулирование постоянного освещения.
  • Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
  • Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000 и мобильного приложения Gira System 3000.
  • Функция основного освещения.
  • Функция ночного света.

Функции с мобильным приложением Gira System 3000

  • Настройка устройства в качестве датчика присутствия или датчика движения.
  • Настройка порога освещенности.
  • Настройка чувствительности трех PIR-датчиков.
  • Настройка времени работы по инерции.
  • Принудительные функции: Автоматический режим, Постоянно ВКЛ/ВЫКЛ, ВКЛ/ВЫКЛ с ограничением по времени от 0,5 до 5 часов.
  • Имитация присутствия.
  • Дневной режим.
  • Тест прохождения.
  • Предварительное предупреждение об отключении.
  • Функция таймера.
  • Функция тревоги.

Технические характеристики

Угол обзора:
360°

Высота монтажа
минимум:
2,20 м
максимум для датчика движения:
6,00 м
максимум для датчика присутствия:
3,50 м

Зона обзора при высоте монтажа 2,20 м
Датчик присутствия:
Ø макс. 3,50 м

Зона обзора при высоте монтажа 3 м
Датчик движения:
Ø макс. 20 м
Датчик присутствия:
Ø макс. 8 м

Чувствительность:
0, 25, 50, 75, 100%

Порог яркости
Датчик движения:
прим. 5 до 500 лк (и дневной режим)
Датчик присутствия:
прим. 5 до 1000 лк (и дневной режим)

Кратковременный режим
Длительность импульса:
прим. 0,5 с
Пауза импульса:
прим. 3 с

Дальность действия передатчика:
станд. 10 м

Мощность передачи:
макс. 2,5 мВт, класс 2

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Габаритв мм

Ø 103 В 66

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 537702

RFA, 572 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 537702

IFC, 173 Kb

Загрузка


Накладка датчика присутствия и движения 360° BT
Инструкции по эксплуатации

Руководство по эксплуатации

Арт. № 5377 02

PDF, 578 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Presence and motion detector 360° top unit BT
Operating instructions

User manual.

Арт. № 5377 02

PDF, 566 Kb

Загрузка


Presence and motion detector 360° top unit BT
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Арт. № 5377 02

PDF, 279 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания