Новый

Исполнительное устройство диммирования, 4-канал. Standard для Gira One и KNX
4 x 225 Вт/ВА

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
REG
Арт. № 2015 00
2015 00
EAN 4010337073345
Упаковочная единица 1
Система цен 66
 
Новинка.

Альтернативное описание

Опциональные принадлежности

Силовые добавки

ун.СД усил.мощн. S3000 REG

Характеристики

Характеристики

    Функция в системе Gira KNX

    • Исполнительное устройство диммирования с интегрированным шинным соединителем.
    • Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп, регулируемых компактных люминесцентных ламп, регулируемых индуктивных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами, регулируемых электронных трансформаторов с низковольтными галогенными и низковольтными светодиодными лампами.
    • Автоматический или ручной выбор подходящего к нагрузке принципа регулировки света.
    • Защита от холостого хода, короткого замыкания и повышенной температуры.
    • Ручное управление выходами независимо от шины.
    • Временная активация индикации состояния, соединение через коммуникационный объект с несколькими исполнительными устройствами.
    • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности.
    • Для упрощения конфигурации всем каналам диммирования, доступных в ETS, можно присвоить идентичные параметры.
    • Общая задержка активно отправленных обратных сигналов или сообщений о состоянии после восстановления напряжения шины и программирования в ETS.

    Выходы диммирования

    • Независимое переключение и диммирование на выходах диммирования.
    • Возможно определение вида нагрузки и способа диммирования: универсальный (с автоматической настройкой), электронный трансформатор / (емкостный / фазовая отсечка по заднему фронту), обычный трансформатор / (индуктивный / фазовая отсечка по переднему фронту), светодиод (фазовая отсечка по переднему фронту) или светодиод (фазовая отсечка по заднему фронту).
    • Возможность конфигурации кривой диммирования каждого канала и настройки подсоединенной нагрузки в диапазоне времени и значений.
    • Возможность настройки диапазона диммирования: яркость включения, базовая яркость и верхнее предельное значение диммирования.
    • Возможность настройки реакции при получении абсолютного значения яркости (плавное диммирование, переход к заданному значению, затухание).
    • Возможность настройки реакции при относительном увеличении яркости в выключенном состоянии (включить канал, нет реакции).
    • Подтверждение переключения: активное подтверждение (при изменении или с циклической передачей на шину) или пассивное подтверждение (возможность считывания объекта).
    • Возможность настройки реакции в случае восстановления напряжения шины для каждого выхода.
    • Возможность настройки функции блокировки для каждого канала.
    • Функции времени (задержка включения и выключения).
    • Функция лестничной клетки с функцией предварительного предупреждения за счет управляемого по временному расписанию уменьшения освещения или активации постоянного освещения.
    • Использование в световых сценах: Возможность параметрирования до 16 внутренних сцен на каждом выходе.
    • Настройка времени задержки при вызове сцен.
    • Настройка способа диммирования при вызове новой сцены (переход к заданному значению, плавное диммирование, затухание).
    • Визуальное подтверждение при сохранении сцены.
    • Подтверждение значения яркости: активное подтверждение (при изменении или с циклической передачей на шину) или пассивное подтверждение (возможность считывания объекта).
    • Для активных объектов подтверждения можно настроить тип актуализации (при изменении входного объекта или изменении значения подтверждения). Это дает возможность индивидуальной настройки по характеру визуализации.

    Технические характеристики

    Среда KNX:
    TP256

    Номинальное напряжение:
    AC от 110 до 230 В, 50/60 Гц

    Макс. присоединенная мощность (230 В AC) для каждого канала
    Лампы накаливания:
    от 20 до 225 Вт
    Высоковольтные галогенные лампы:
    от 20 до 225 Вт
    Обмоточный трансформатор:
    от 20 до 210 ВА
    Трансформатор Tronic:
    от 20 до 225 Вт
    обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
    от 20 до 100 ВА
    электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
    станд. от 20 до 200 Вт
    Высоковольтные светодиодные лампы:
    станд. от 1 до 200 Вт
    Компактная люминесцентная лампа:
    станд. от 20 до 150 Вт

    Разъемы
    KNX:
    Соединительная и ответвительная клемма
    Нагрузка:
    Винтовые клеммы

    Поперечное сечение соединительных проводов:
    макс. 4 мм²

    Указания

    • Допуск VDE в соответствии с EN 60669-1, EN 60669-2-1.
    • Максимальная присоединенная мощность не зависит от выбранного режима работы (фазовая отсечка по переднему или заднему фронту). Подробные данные см. в инструкции по эксплуатации.
    • Наращивание мощности благодаря усилителям мощности Gira.
    • Монтаж на монтажную рейку DIN.
    • Совместимость с KNX Data Secure.
    • Быстрая загрузка приложения (Long Frame Support).
    • Обновление встроенного ПО через приложение Gira ETS Service (дополнительное ПО).

    Комплект поставки

    • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

    Габариты

    Модульные единицы (МЕ): 4

    Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

    В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

    К медиальной базе данных

    Другие ссылки

    Скачивание


    Техпаспорт


    Текст объявления


    PSTI Statement of Compliance

    Арт. №

    PDF, 281 Kb

    Загрузка


    Исполнительное устройство диммирования 4-местн. для KNX
    Инструкции по эксплуатации

    Руководство по эксплуатации.

    Арт. № 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.274 Kb

    Загрузка


    Исполнительное устройство диммирования 4-местн., Standard для KNX
    База данных продукции

    База данных о товарах, начиная с ETS5.7.3

    Арт. № 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Загрузка


    Скачивание (en)


    Dimming actuator, 4-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Арт. № 2015 00
    2025 00

    PDF, 1.264 Kb

    Загрузка


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Арт. № 2015 00

    PDF, 2.958 Kb

    Загрузка


    Dimming actuator, 4-gang Standard for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Арт. № 2015 00

    ZIP, 2.158 Kb

    Загрузка


    PSTI Statement of Compliance

    Арт. №

    PDF, 281 Kb

    Загрузка


    Информация для заказа Характеристики Скачивания