Источник питания:
AC 230/240 В~
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до 50 °C
Дальность действия в каждую сторону
Время работы по инерции:
от 1 с до 60 мин
Подключение с помощью винтовых клемм
Одна жила:
от 1,5 до 2,5 мм²
Несколько жил с гильзой для оконцевания жил:
от 1,5 до 2,5 мм²
Лампы накаливания:
от 4 до 300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 4 до 300 Вт
Светодиодные лампы:
станд. от 4 до 60 Вт