Характеристики продукта после программирования через команды управления DALI-2
Подходит в качестве поворотного управляющего устройства (устройства ввода) для подключения к центральному управлению DALI-2.
Поддерживает четыре экземпляра DALI-2 для сопряжения с центральным управлением.
Можно использовать для управления группой DALI-2.
Есть возможность активации циклической отправки команд управления на рабочие устройства DALI. Функция устройства зависит от конфигурации.
Технические характеристики
Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)
Потребляемый ток:
макс. 4 мА
Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.