Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
макс. 2 Вт
Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)
Гарантированный ток шины:
52 мА
Допустимый ток шины:
макс. 250 мА
Ток короткого замыкания:
макс. 61 мА
Число потребителей DALI:
макс. 26
Число вставок поворотного диммера скрытого монтажа DALI с возможностью параллельного включения и встроенным блоком питания:
макс. 4
Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C