Кнопочный выключатель для управления системой Gira One.
Встроенный датчик температуры для измерения температуры в помещении.
Программирование и ввод в эксплуатацию с помощью Gira Project Assistant (GPA) начиная с версии 5.0.
Зашифрованная передача данных между устройствами Gira One.
Функции управления
Переключение потребителей, например, освещения, розетки или насоса.
Диммирование света.
Управление потребителями затенения и вентиляции (жалюзи, рольставни, мансардные окна, купол крыши и маркиза).
Удобное групповое управление потребителями переключения, диммирования, затенения и вентиляции.
Вызов вариантов сцен.
Используется как выключатель лестничной клетки для активации функции лестничной клетки при наличии потребителей переключения и диммирования.
Функционирует как кнопочный выключатель вызова на этаже вместе с Gira G1.
Управление аудиоустройствами Sonos.
Управление потребителями Hue.
Управление потребителями eNet.
Функционирует как открыватель двери или гаражных ворот.
Функция Boost.
Температура в помещении
Регулировка температуры для встроенного датчика температуры.
Светодиодный индикатор
Доступно 5 ступеней регулировки яркости светодиода состояния и «выключено».
Цвет светодиода состояния (красный, зеленый, синий) настраивается.
Функция светодиода состояния настраивается в зависимости от функции клавиши: всегда ВЫКЛ, всегда ВКЛ, индикация нажатия или индикация состояния.
Технические характеристики
Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)
Подключение:
Соединительная и ответвительная клемма
Класс защиты:
III
Глубина установки:
15 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +50 °C
Указания
Возможность обновления с помощью Gira Project Assistant (GPA)
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.