Номинальное напряжение для каждого кнопочного выключателя:
AC/DC 24 В SELV
Допустимая нагрузка для каждого кнопочного выключателя:
Макс. 20 мА
Номинальное напряжение для каждого светодиода:
DC 24 В SELV
Допустимая нагрузка для каждого светодиода:
1 мА
Подключение:
2 x клеммных блока 9-пол.
Поперечное сечение соединительных проводов:
От 0,4 до 0,8 мм, одна жила
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C