Новый

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с откидной крышкой

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 4454 70
4454 70
EAN 4010337117384
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо с заземлением.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Указания

  • Проверено в соответствии с T.N.O. с повышенным давлением прессования заземляющей скобы.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания