Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки 30 мA с откидной крышкой и повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) для индивидуальной монтажа

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 2677 39
2677 39
EAN 4010337028932
Упаковочная единица 1
Система цен 03
 
Заменяет 0477 39.

Характеристики

Характеристики

  • Розетка с интегрированным автоматом защиты от тока утечки представляет собой стационарное защитное устройство с независимым от напряжения автоматом защиты от тока утечки в соответствии с определением VDE 0664.
  • Принцип действия соответствует автомату защиты от тока утечки.

Технические характеристики

Расчетное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц

Расчетный ток:
16 A

Расчетный ток повреждения:
30 мА

Глубина установки:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +40 °C

Указания

  • Монтаж в глубокую приборную коробку.
  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
  • Отдельное устройство. Не комбинируется. Не совместима по дизайну с Gira TX_44.
  • Устройства защиты от тока утечки (УЗО) в комбинации с розеткой могут также обеспечивать защиту соседней розетки (под общей накладкой), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Скачивание (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания