Номинальное напряжение:
230 В AC, 50 Гц
Токовая нагрузка управляющего входа A1:
40 мА
Напряжение переключения:
Пер. ток 250 В
Ток переключения омический:
16 A
Ток включения 20 мс:
макс. 165 А
Минимальный ток переключения AC:
100 мА
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Обмоточный трансформатор:
1000 ВА
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1200 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 (140 мкФ)
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
920 ВА
ЭПРА:
в зависимости от типа
Управляющий провод:
макс. 100 м
Время включения:
от 10 с до 15 мин
Температура окружающего воздуха:
от +5 °C до +45 °C