Источник питания:
AC 230/240 В~
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до 50 °C
Высота установки:
1,10 м
Дальность действия в каждую сторону
Яркость:
От 10 до 1000 лк
Время работы по инерции:
от 1 с до 60 мин
Подключение с помощью винтовых клемм
Одна жила:
от 1,5 до 2,5 мм²
несколько жил с гильзой для оконцевания жил:
от 1,5 до 2,5 мм²
Присоединенная мощность:
Лампы накаливания:
400 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
400 Вт
Трансформатор Tronic:
400 Вт
Светодиодные лампы:
100 Вт