Выходное напряжение:
DC 3,3 В SELV
Выходной ток на канал:
3,3 mA
Длина набора проводов:
25 см, возможность удлинения до макс. 10 м.
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Размеры (ДxШxВ):
43,0 x 28,5 x 15,4 мм
Потребляемый ток KNX:
от 4 до 9 мА
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Входной провод:
Набор проводов 5-жильных