Новый

Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus)
Винтовые клеммы

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 4183 01
4183 01
EAN 4010337093558
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
Белый глянцевый
Арт. № 4183 03
4183 03
EAN 4010337093572
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
Белый матовый
Арт. № 4183 27
4183 27
EAN 4010337093596
Упаковочная единица 10
Система цен 01
Антрацитовый
Арт. № 4183 28
4183 28
EAN 4010337093602
Упаковочная единица 10
Система цен 11
Цвет «алюминий»
Арт. № 4183 26
4183 26
EAN 4010337093589
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Черный матовый
Арт. № 4183 005
4183 005
EAN 4010337093541
Упаковочная единица 10
Система цен 11
Серый матовый
Арт. № 4183 015
4183 015
EAN 4010337093565
Упаковочная единица 1/5
Система цен 11
Нержавеющая сталь
Арт. № 4183 600
4183 600
EAN 4010337093619
Упаковочная единица 1
Система цен 11
 
Новинка.

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Опорное кольцо заземлено вместе с распорочными захватами и винтами.
  • Винтовое крепление (примерно 3,5 оборота на каждый распорочный захват).
  • Распорочные захваты в корпусе.
  • Более простое крепление захватами за счет прочного механизма головки винта PZ1 / шлица / PH.
  • Простой монтаж благодаря запатентованному расположению широких профилей с отверстиями посредством винтов для подрозетника.
  • Малая монтажная глубина.
  • Большой и удобный рычаг расцепления.
  • Прочная заземляющая скоба с массивными штырями заземления.
  • Прочное и устойчивое к коррозии опорное кольцо из стали.
  • Прочное основание из термопласта.

Технические характеристики

Глубина установки:
32 мм

Тип проводов:
жесткие и гибкие

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Температура окружающего воздуха
повышенная защита от прикосновения:
от 0 °C до +45 °C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания