Автоматическое включение/выключение света в зависимости от движения тепла и освещенности окружения.
Работа с вставкой переключения, регулировки света или дополнительного устройства System 3000, 3-проводн.
Расширение зоны обзора в комбинации с вставкой дополнительного устройства 3-проводн.
Регулируемое время работы по инерции
Регулируемый порог освещенности.
Чувствительность зафиксирована на значении 75%.
При подключении вставки дополнительного устройства System 3000 с накладкой управления или механическим кнопочным выключателем к основному устройству можно включать или регулировать освещение на время работы по инерции.
С вставкой диммера System 3000
Включение с последней настройкой яркости или сохраненной яркостью включения.
Яркость включения может быть долгосрочно сохранена только посредством вставки дополнительного устройства с накладкой управления System 3000.
Технические характеристики
Угол обзора:
180°
Время работы по инерции
Настраиваемое:
от 10 с до 30 мин
Значение яркости
Настраиваемое:
прим. от 5 до 500 лк
Фиксированное:
Дневной режим
Чувствительность
зафиксировано на:
75%
Степень защиты
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Высота установки до 1,10 м
Зона обзора вперед:
макс. 32 м
Дальность действия в каждую сторону:
макс. 19 м
Температура окружающего воздуха:
от -20 °C до +45 °C
Указания
Поле обзора направлено горизонтально и при использовании снаружи здания может не иметь ограничения. Поэтому при применении снаружи здания нужно следить, чтобы место монтажа было подходящим, или использовать накладку детектора движения 2,20 .
Комплект поставки
Надеваемый щиток для ограничения зоны обзора входит в комплект поставки.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.