Номинальное напряжение:
DC 24–30 В
Потребляемая мощность:
2,3 Вт(DC 24 В от внешнего источника питания)
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до +45 °C
Коммуникация KNX:
KNX/TP, S-Mode
IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT
Разъемы:
2x RJ45 (встроенный коммутатор), соединительные и ответвительные клеммы для KNX и 24 В