Номинальное напряжение:
DC 21–32 В SELV
Коммутационная способность:
AC 250 В, 16 AX
Максимальный ток включения:
800 A (200 мкс), 165 A (20 мкс)
Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)
Gira One Bus:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Входы:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Вход дополнительных устройств:
ок. 5 В
Провод дополнительного устройства:
макс. 10 м
Омическая нагрузка:
2500 Вт
Емкостная нагрузка:
16 A, макс. 140 мкФ
Двигатели (жалюзи или вентилятор):
1380 Вт
Лампы накаливания:
2300 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
2300 Вт
Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:
1160 ВА
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. 400 Вт
Обмоточный трансформатор:
1200 ВА
Трансформатор Tronic:
1500 Вт
Люминесцентные лампы, без компенсации:
1000 ВА
Люминесцентные лампы,парное включение:
2300 ВА
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Потребляемый ток:
от 5 до 18 мА