Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность:
макс. 2,8 Вт
Номинальное напряжение DALI:
DC 16 В (станд.)
Число потребителей DALI:
Макс. 18
Количество параллельно включаемых модулей управления Power DALI:
Макс. 4
Настройка цветовой температуры:
от 2 000 до 10 000 K
Дополнительные устройства
Механические кнопки без подсветки:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 2-проводн.:
неограниченно
Вставка дополнительного устройства 3-проводн.:
Макс. 10
Монтаж:
в приборную коробку согласно DIN 49073
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C