Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с повышенной защитой от прикосновения (Safety Plus) и 2 разъемами USB
Тип A / тип C

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Кремовый глянцевый
Арт. № 2459 01
2459 01
EAN 4010337076223
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый глянцевый
Арт. № 2459 03
2459 03
EAN 4010337076179
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Белый матовый
Арт. № 2459 27
2459 27
EAN 4010337076186
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Антрацитовый
Арт. № 2459 28
2459 28
EAN 4010337076285
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Цвет «алюминий»
Арт. № 2459 26
2459 26
EAN 4010337076193
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Черный матовый
Арт. № 2459 005
2459 005
EAN 4010337076209
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Серый матовый
Арт. № 2459 015
2459 015
EAN 4010337090151
Упаковочная единица 1
Система цен 02
Нержавеющая сталь (лакированная)
Арт. № 2459 600
2459 600
EAN 4010337076148
Упаковочная единица 1
Система цен 02
 

Опциональные принадлежности

Характеристики

Характеристики

  • Возможность одновременной зарядки до двух оконечных устройств посредством кабеля USB тип А и тип С.
  • Одновременно можно заряжать два устройства.

Технические характеристики

Входное напряжение:
AC 220–250 В, 50/60 Гц

Разъем USB:
1 x тип A, 1 x тип C

Выходное напряжение USB:
DC 5 В

Зарядный ток
USB A:
макс. 2,4 А
USB C:
макс. 3 А

Ожидание:
≤80 мВт

Поперечное сечение соединительных проводов
для проводов с сечением от:
1,5 мм² до 2,5 мм²

Глубина установки:
31 мм

Температура окружающего воздуха:
+5 ° C до +35 ° C

Указания

  • Повышенная защита от прикосновения (Safety Plus) в соответствии с IEC 60884-1.
  • При длительных циклах зарядки возможно нагревание корпуса устройства.
  • Рекомендуется использование глубокой приборной коробки.

Комплект поставки

  • Кабель USB типа А или типа C не входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Розетка SCHUKO 16 A 250 В~ с shutter и розетка USB двойн.
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2459 ..

PDF, 1.129 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания