Модуль защиты от перенапряжения, класс III согласно IEC 61643-11(тип 3, EN 61643-11) для розеток с подсоединением клеммы заземления.
Монтаж защелкиванием на опорном кольце розетки.
С акустическим сигналом для уведомления о дефекте.
Наклейка для маркировки розетки.
Технические характеристики
Номинальное напряжение UN:
AC 230 В~ (50 Гц)
Максимальное напряжение при длительной нагрузке UC:
AC 255 В~ (50 Гц)
Номинальный отводимый импульсный ток In (8/20):
3 кА
Отводимый импульсный ток Iобщ. (8/20):
10 кА
UOC:
6 кВ
Входной предохранитель, макс.:
16 А
Up:
< 1,5 кВ
IEC/CEI 61643-11:
класс III
EN 61643-11:
Тип 3
Степень защиты:
IP20
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +40 °C
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.