Новый

Вставка клавишного контрольного выключателя 10 AX 250 В~ с встроенным светодиодным элементом подсветки оранжевого цвета 230 В~ универсальный выключатель / проходной выключатель

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
с распорочными захватами
Арт. № 3116 00
3116 00
EAN 4010337038955
Упаковочная единица 10/100
Система цен 01
без распорочных захватов
Арт. № 3826 00
3826 00
EAN 4010337039037
Упаковочная единица 10
Система цен 01
 
Новинка.

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
3116 00:
32 мм
3826 00:
23 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • Возможно также подключение с подсветкой.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Ссылка на инструмент обзора переключателей для старых и новых номеров статей
Больше

Обзор заказов светодиодные элементы подсветки
Больше

Комбинированные варианты, варианты подключения и функции светодиодные элементы подсветки
Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Перечень, светодиодные элементы подсветки
Техническая документация

Перечень, светодиодные элементы подсветки: Новое поколение выключателей

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 33 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Загрузка


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Арт. № 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания