Сенсорный выключатель 3 Komfort, 4-клавишн. (1+3) для KNX
System 55, с кнопкой ввода в эксплуатацию

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 5134 00
5134 00
EAN 4010337086864
Упаковочная единица 1
Система цен 46
 

Необходимые принадлежности

 

шинн.соед. 3 Один из следующих артикулов:
наб.клав. 4x (1+3) ПДН наб.клав. 4x (1+3) наб.клав. 4x (1+3) с/пдн Один из следующих артикулов:
уст.рмк. 2-м б.пер.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Монтаж на шинный соединитель 3.
  • Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
  • Два многоцветных светодиода состояния на каждой панели управления.
  • Интегрированный датчик температуры для измерения и передачи локальной температуры в помещении.
  • Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой поверхности управления.
  • Функция клавиши: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены и дополнительное устройство термостата.
  • Функция кнопки: переключение, диммирование, управление жалюзи, передатчик значений (1 байт), передатчик значений (2 байта), дополнительное устройство сцены и дополнительное устройство термостата.
  • Дополнительное устройство регулятора: переключение рабочего режима с нормальным и высоким приоритетом, заданный выбор рабочего режима, смена различных рабочих режимов, смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
  • Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
  • Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
  • Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
  • Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния и подсветки поля для надписи (например, для ночного уменьшения яркости в спальных помещениях).
  • Подсветка поля для надписи в случае набора клавиш с полем для надписи.
  • Возможность ВКЛ, ВЫКЛ подсветки поля для надписи, автоматического отключения или с помощью объекта.

Технические характеристики

Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C

Класс защиты:
III

Указания

  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.marking.gira.com.
  • Сенсорный выключатель поставляется с программно нейтральной клавишей ввода в эксплуатацию. Соответствующий набор клавиш к серии выключателей заказывается отдельно.

Комплект поставки

  • Прилагаются таблички для надписи с чистым полем.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Тактильный датчик 3 базис, 1-/2-/3-кратный, Тактильный датчик 3 комфорт, 1-/2-/3-/4-/6-кратный
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.215 Kb

Загрузка


Тактильный датчик 3 комфорт, 4-кратный (1+3)
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d, 392 кБайт.

Арт. № 5134 00

VD4, 398 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Push button sensor 3 basic 1-2-/3-gang, Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.205 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 comfort 1-/2-/3-/4-/6-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 2.027 Kb

Загрузка


Push button sensor 3 comfort 4-gang (1+3)
Product database

Product database from ETS3.0d, 392 KByte.

Арт. № 5134 00

VD4, 392 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания