Номинальное напряжение:
DC 21–32 В SELV
Gira One Medium:
Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Испытательное напряжение:
4 кВ (линия шины KNX/EIB)
Gira One Bus:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Входы:
Соединительные клеммы на управляющем проводе
Поперечное сечение соединительных проводов:
макс. 4 мм²
Вход дополнительных устройств:
ок. 5 В
Провод дополнительного устройства:
макс. 10 м
Макс. присоединенная мощность
Лампы накаливания:
20–230 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
20–230 Вт
Обмоточный трансформатор:
от 20 до 210 ВА
Трансформатор Tronic:
20–230 Вт
обмоточный трансформатор с низковольт. светодиодом:
от 20 до 100 ВА
электронный трансформатор с низковольт. светодиодом:
станд. от 20 до 200 Вт
Высоковольтные светодиодные лампы:
станд. от 1 до 200 Вт
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Потребляемый ток:
от 5 до 18 мА