Дверная видеостанция накладного монтажа, 3-клавишн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый
Арт. № 1270 66
1270 66
EAN 4010337270669
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Антрацитовый
Арт. № 1270 67
1270 67
EAN 4010337270676
Упаковочная единица 1
Система цен 10
Цвет «алюминий»
Арт. № 1270 65
1270 65
EAN 4010337270652
Упаковочная единица 1
Система цен 10
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Дверная станция накладного монтажа полностью в сборе для вертикального накладного монтажа. За счет этого обеспечивается быстрая и чистая установка.
  • С дизайном серии выключателей Gira TX_44.
  • Устойчивый к скручиванию коpпус накладного монтажа благодаря алюминиевому профилю.
  • Установочная рамка из небьющегося термопласта с высокой устойчивостью к УФ-излучению +и устойчивой к возникновению царапин, легко очищаемой поверхностью.
  • Защита от кражи благодаря винтам со звездообразным углублением.
  • Передача сигналов и питание аудио- и видеокомпонентов по исключающей неправильную полярность и защищенной от короткого замыкания 2-проводной шине.
  • Ввод в эксплуатацию всего одним электромонтажником благодаря простой процедуре ввода в эксплуатацию.
  • Устойчивый к воздействию климатических явлений громкоговоритель.
  • Высококачественный электретный микрофон.
  • Функция громкой связи (передача голосовой информации с подавлением эха и фоновых шумов).
  • Сигнал подтверждения при нажатии кнопки вызова.
  • Возможность настройки громкости речи.
  • Белая подсветка кнопок вызова со светодиодной технологией. Благодаря не требующей техобслуживания и энергосберегающей светодиодной технологии достигается равномерная и хорошо видимая подсветка кнопок вызова.
  • Брызгонепроницаемая накладка клавиши вызова выполнена из ударопрочной пластмассы.
  • Табличку с фамилией на клавише вызова можно заменить без инструмента и демонтажа рамки.
  • Профессиональное нанесение надписей через сервис надписей Girawww.beschriftung.gira.deили с помощью ПО для нанесения надписей.
  • Автоматическое переключение режимов "день или ночь": При достижении определенной освещенности окружения камера переключается с дневного режима (цветное изображение) на ночной режим (черно-белое изображение) и наоборот. Благодаря высокой светочувствительности в ночном режиме достигаются хорошие результаты изображения также и при плохих условиях освещенности.
  • В ночном режиме светодиоды обеспечивают равномерное освещение поля зрения в ближней зоне.
  • Камера вручную поворачивается горизонтально и вертикально на 20°. В комбинации с широкоугольным объективом достигается очень большой угол обзора.
  • Автоматическая компенсация фонового света.
  • Автоматическая регулировка баланса белого.
  • Автоматическая регулировка усиления (AGC).
  • Интегрированная система обогрева камеры с регистрацией температуры.
  • Брызгонепроницаемая накладка.
  • Накладка камеры из ударопрочной пластмассы, легко заменяемая при повреждении, например, в результате вандализма.

Технические характеристики

Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)

Разъемы
2-проводная шина:
2 винтовые клеммы
Дополнительный источник питания:
2 винтовые клеммы

Степень защиты:
IP44

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C

Элемент съемки изображения:
Датчик CCD 0,85 см (1/3″)

Широкоугольный объектив:
150°

Видимая зона обзора:
100°

Обозримая зона (при повороте на 20°):
140°

Система цветов:
PAL

Элементы изображения:
500 (Г) x 582 (В)

Горизонтальное разрешение:
380 ТВ-линий

Порог переключения с цветного режима на черно-белый:
1 лк

Светочувствительность в черно-белом режиме:
0,1 лк

Время закрывания электронной диафрагмы:
до 1/100 000 с

Инфракрасный фильтр:
интегрирован

Рекомендуемая высота установки камеры:
1,50 м

Указания

  • Неиспользуемые клавиши вызова можно закрыть накладкой клавиши вызова для секции вызова, 3-клавишн.

Габаритв мм

Без камеры: Ш 110 В 253 Г 19
С камерой: Ш 110 В 253 Г 40
Таблички с фамилиями: Ш 62 В 18 Г -

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Другие ссылки

Нанесите надписи на ваши изделия Gira в онлайновом режиме
Всего лишь за четыре операции вы здесь можете разработать надписи для вашего изделия Gira и отправить нам ваш шаблон для заказа. Сначала выберите изделие. Затем введите желаемый текст и определите, как он должен выглядеть. В предварительном просмотре вы можете проверить ваш шаблон и просмотреть его в виде документа PDF. Затем закажите созданную вами надпись через нашу удобную онлайновую службу.
Больше


Больше

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Домофонная система Gira
Популярные изложения / основы системы

Основные положения, примеры использования
Домофонная система Gira
Номер заказа 1736 88

Арт. №

PDF, 1.981 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Арт. №

PDF, 5.563 Kb

Загрузка


Surface-mounted door station with colour camera
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 1269 ..
1270 ..

PDF, 143 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания