Переключение и диммирование ламп накаливания, высоковольтных галогенных ламп и высоковольтных светодиодных ламп с диммированием на основе фазовой отсечки по переднему фронту.
Защита от короткого замыкания с помощью слаботочного предохранителя.
С винтовыми клеммами.
Технические характеристики
Номинальное напряжение:
AC 230 В, 50 Гц
Присоединенная мощность при 25 °C
Высоковольтные светодиодные лампы (фазовая отсечка по переднему фронту):
станд. от 3 до 40 Вт
Лампы накаливания:
от 20 до 200 Вт
Высоковольтные галогенные лампы:
от 20 до 200 Вт
Глубина установки:
32 мм
Температура окружающего воздуха:
от -5 °C до +45 °C
Указания
Если температура окружающей среды выше 25 °C, уменьшите подключенную нагрузку.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.