Экранированная коммутационная розетка подключения к сети кат.6A с гнездом RJ45 (8) для скоростей передачи данных до 10 Гбит Ethernet согласно стандарту IEEE 802.3an.
Наклоненное на 45° выходное отверстие для установки каналов для скрытой проводки, напольных коробок и для скрытого монтажа.
Возможен ввод кабелей со всех направлений шагами 8 x 45°.
Технические характеристики
Глубина установки:
33 мм
Указания
Только для винтового крепления.
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.