Регулятор яркости Mini для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2210 00
2210 00
EAN 4010337014706
Упаковочная единица 1
Система цен 06
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до июля 2026 года.

Опциональные принадлежности

Опциональная запчасть

Характеристики

Характеристики

  • Регулятор яркости монтируется непосредственно над освещаемым местом, например, над рабочим местом, на потолке.
  • Он анализирует условия освещенности находящейся под ним поверхности.
  • Регулирование яркости может активироваться или деактивироваться с помощью датчика движения или датчика присутствия или кнопкой.
  • Очень плоская конструкция.
  • Монтаж зажимом на подвешенных потолках.
  • Потолочный монтаж на жестких потолках в приборную коробку согласно DIN 49073 при помощи опциональных принадлежностей.
  • Накладной монтаж в приборную коробку накладного монтажа (опциональные принадлежности).
  • Степень защиты IP44 обеспечивает монтаж снаружи здания и во влажных помещениях.
  • Дизайнерское кольцо с возможностью покрытия краской обеспечивает цветовое согласование со стеной или с потолком.
  • После удаления дизайнерского кольца имеется удобный доступ к кнопке программирования на устройстве спереди.

Датчик яркости с контролем предельных значений

  • Возможность параметризации до трех предельных значений.
  • Возможность конфигурации функций переключения, передатчика значений диммирования, дополнительного устройства световой сцены и гистерезиса.
  • Предельное значение может изменяться с помощью коммуникационного объекта или путем обучения.
  • При подключении к системе освещения в зависимости от дневного света осуществляется диммирование (постоянное регулирование света) или переключение (2-точечное регулирование).
  • C функцией блокировки.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Датчик яркости
Диапазон измерения:
от 10 до 2000 лк
Зона обзора:
Ø прим. 5 м

Класс защиты:
III

Степень защиты:
IP44

Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Глубина установки:
34 мм

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C

Габариты
Вырез в потолке:
Ø 44 мм
Габариты (с малым дизайнерским кольцом):
Ø 53,5 H 38,0 mm

Комплект поставки

  • Малое дизайнерское кольцо входит в комплект поставки.
  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Регулятор яркости Mini
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2210 00

PDF, 1.415 Kb

Загрузка


Регулятор яркости Mini
База данных продукции

База данных о товарах, начиная с ETS3.0d.

Арт. № 2210 00

VD4, 65 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Brightness controller Mini
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2210 00

PDF, 1.403 Kb

Загрузка


Brightness controller Mini
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2210 00

PDF, 4.880 Kb

Загрузка


Brightness controller Mini
Product database

Product database from ETS3.0d.

Арт. № 2210 00

VD4, 63 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 281 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания