Шинный соединитель 3 для KNX

Сравнение артикулов | 1
Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Арт. № 2008 00
2008 00
EAN 4010337082187
Упаковочная единица 1/5
Система цен 46
 

Необходимые принадлежности

Опциональные принадлежности

Сенсорный выключатель 3 Plus System 55 при работе без внешнего датчика

Защ.кршк. шин.соед. cенс.выкл.3 Plus 2-кл. KNX cенс.выкл.3 Plus 5-кл. (2+3) KNX

Сенсорный выключатель 3 Plus Gira F100 при работе без внешнего датчика

Характеристики

Характеристики

  • Шинный соединитель 3 устанавливает соединение между системой KNX и прикладным модулем KNX.
  • Из комбинации шинного соединителя 3 и прикладного модуля получается функциональное устройство.
  • В проекте ETS это устройство проектируется в виде прикладной программы прикладного модуля.

Технические характеристики

Среда KNX:
TP256

Разъем KNX:
Соединительная и ответвительная клемма

Класс защиты:
III

Глубина установки:
22 мм

Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +55 °C

Комплект поставки

  • Соединительная и ответвительная клемма для KNX входит в комплект поставки.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Revit Файл для BIM

Арт. № 200800

RFA, 436 Kb

Загрузка


IFC Файл для BIM

Арт. № 200800

IFC, 15 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Шинный соединитель 3, Шинный соединитель 3, отдельный датчик
Инструкции по эксплуатации

Инструкция по эксплуатации.

Арт. № 2008 00
2009 00

PDF, 794 Kb

Загрузка


Скачивание (en)


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Operating instructions

Operating instructions.

Арт. № 2008 00
2009 00

PDF, 783 Kb

Загрузка


Bus coupler 3, Bus coupler 3 external sensor
Technical Documentation

Technical documentation.

Арт. № 2008 00
2009 00

PDF, 1.176 Kb

Загрузка


PSTI Statement of Compliance

Арт. №

PDF, 280 Kb

Загрузка


Информация для заказа Характеристики Скачивания