Номинальное напряжение:
DC 24–30 В
Потребляемая мощность:
2 Вт
IP-связь:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Мбит/с)
IP:
2 гнезда RJ45 (public/private)
KNX:
Соединительная и ответвительная клемма
Температура окружающего воздуха:
от 0 °C до + 45 °C
карта microSD:
не поддерживается