Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн.
Проходной выключатель, 2-клавишн.

Спецификация
Арт. №
Помещение
Количество
EAN
Упаковочная единица
Система цен
Белый глянцевый
Арт. № 0128 112
0128 112
EAN 4010337043874
Упаковочная единица 1/5
Система цен 01
 
Снимаемое с производства изделие. Поставка до декабря 2026 года.

Опциональная запчасть

Характеристики

Технические характеристики

Глубина установки
0125 ..:
28 мм
0128 ..:
32 мм

Поперечное сечение соединительных проводов
для жестких и гибких проводов до:
2,5 мм²

Номинальная мощность
LEDi/ CFLi:
100 Вт

Указания

  • В зависимости от наличия.

Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных

В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.

К медиальной базе данных

Скачивание


Техпаспорт


Текст объявления


Информация для заказа Характеристики Скачивания
Home Gira F100 Выключатели и кнопки Кнопочный выключатель 10 AX 250 В~ с клавишей двойн. Проходной выключатель, 2-клавишн.