Видеомультиплексор собирает видеосигналы дверных станций, шлюзов камер домофонной системы и IP-шлюзов домофонной системы.
Видеомультиплексор может объединять видеосигналы трех дверных станций с цветной камерой. С помощью двух видеомультиплексоров можно объединять видеосигналы до пяти дверных станций.
Благодаря комбинированному корпусу возможны три вида его монтажа:
Накладной монтаж (в обычной разветвительной коробке).
Скрытый монтаж (в приборной коробке).
Как устройство для установки на монтажную рейку (с прилагаемым адаптером типа REG).
Технические характеристики
Источник питания:
DC 26 В ± 2 В (по 2-проводной шине)
Разъемы
2-проводная шина IN:
6 винтовых клемм
2-проводная шина OUT:
2 винтовые клеммы
Температура окружающего воздуха:
от -25 °C до +70 °C
Указания
При вводе в эксплуатацию дополнительная конфигурация не требуется, т.к. видеомультиплексор автоматически адаптируется к имеющейся электрической сети.
Комплект поставки
Адаптер типа REG прилагается.
Габаритв мм
Видеомультиплексор:
Ш 36
В 52
Г 27
Дополнительные иллюстрации в медиальной базе данных
В медиальной базе данных Вы найдете иллюстрации выбранных продуктов, которые Вы можете использовать для Ваших публикаций. Прочитайте для этого наши условия использования.